Радіаторні клапани, RA-N, Нормальна витрата, DN 15, Прямий, F

013G0014

Клапани для нормальної витрати з попереднім налаштуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.244 Kilogram
Bага нетто 0.238 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702420005027

 

Description Клапани для нормальної витрати з попереднім налаштуванням
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 0.9 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 1 [м³/г] 0.04 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 2 [м³/г] 0.09 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 3 [м³/г] 0.16 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 4 [м³/г] 0.25 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 5 [м³/г] 0.36 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 6 [м³/г] 0.43 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром 7 [м³/г] 0.52 м³/год
Значення Kv зі встановленим параметром N [м³/г] 0.73 м³/год
КОД UNSPSC 40101801
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -IN Radiator valve 5
Номер досьє SCIP 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Стандарт розміру F
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-N
Тип клапана Нормальна витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality