Вбудовані клапани, RA, G 1/2 A, Попередня настройка: Так, Вміст комплекту: Клапан

013G0372

Вбудований клапан RA-N, біле декоративне кільце, для нормальної і великої витрати, із попереднім налаштуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.083 Kilogram
Bага нетто 0.083 Kilogram
Об'єм 0.102 Liter

 

Contain batteries Ні
Використання Для радіаторів з нижнім підключенням
Вміст комплекту Клапан
Група продукції Integrated valves
Для виробників радіаторів Baufa
Biasi
Brötje
Brugman
Buderus
Cetra
CICH
DéLonghi (Radel)
Finimetal
Hudevad
Korado
Myson
Northor
Rio
Termo Teknik
Veha.
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -U built-in valve 1
Номер досьє SCIP 6159f1c9-e3e5-41cf-9fd1-cf332fcf8937
Опис Вбудований клапан RA-N, біле декоративне кільце, для нормальної і великої витрати, із попереднім налаштуванням
Попередня настройка Так
Підключення до радіатора G 1/2 A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Integrated valves
Тип підключення до датчика RA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality