Вбудовані клапани, RA, G 1/2 A, Попередня настройка: Так, Вміст комплекту: Клапан, захисний ковпачок

013G7380

Додаткове приладдя для клапана RA-N, універсальний радіатор, нормальна й велика витрата, із попереднім налаштуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.094 Kilogram
Bага нетто 0.09 Kilogram
Об'єм 0.058 Liter
EAN 5702420037905

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання For bottom supplied radiators
Вміст комплекту Клапан, захисний ковпачок
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Integrated valves
Для виробників радіаторів Ferroli
Korado
Schäfer
Композиція Клапан, захисний ковпачок
Назва виробу в досьє SCIP RA-N & -U built-in valve 3
Номер досьє SCIP 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
Опис Додаткове приладдя для клапана RA-N, універсальний радіатор, нормальна й велика витрата, із попереднім налаштуванням
Попередня настройка Так
Підключення до радіатора G 1/2 A
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Integrated valves
Тип підключення до датчика RA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality