Додаткове приладдя, З’єднувальні труби, 950 мм, Для клапанів: RA-KE/KEW; RA-K/KW
013G3377
З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 950
З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 950
Вага брутто | 0.321 Kilogram |
Bага нетто | 0.318 Kilogram |
Об'єм | 0.214 Liter |
EAN | 5702420040981 |
Вага брутто | 0.321 Kilogram |
Bага нетто | 0.318 Kilogram |
Об'єм | 0.214 Liter |
EAN | 5702420040981 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Висота радіатора [мм] | 900 мм |
Група продукції | Accessories |
Для клапанів |
RA-K/KW RA-KE/KEW |
Довжина [мм] | 950 мм |
Довжина з’єднувальної труби [мм] | 950 мм |
Маркований виріб | Yes |
Опис | З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 950 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір | 950 mm |
Тип | Connection Pipes |
Тип додаткового приладдя | З’єднувальна труба |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Висота радіатора [мм] | 900 мм |
Група продукції | Accessories |
Для клапанів |
RA-K/KW RA-KE/KEW |
Довжина [мм] | 950 мм |
Довжина з’єднувальної труби [мм] | 950 мм |
Маркований виріб | Yes |
Опис | З’єднувальна труба для муфт для одно- и двотрубних систем. 15 мм сталь. L = 950 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір | 950 mm |
Тип | Connection Pipes |
Тип додаткового приладдя | З’єднувальна труба |