Радіаторні клапани, RA-G, Висока витрата, DN 20, Кутовий, D

013G1678

Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.398 Kilogram
Bага нетто 0.374 Kilogram
Об'єм 0.558 Liter
EAN 5702420111261

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 25 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.2 бар
Завершити Нікельований
Застосування 1-трубна система
Значення Kv [m³/г] 5.01 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 2.2 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.57 м³/год
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP RA-G valve 20
Номер досьє SCIP 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
Опис Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем
Попередня настройка Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір вихідного підключення R 3/4
Розмір вхідного підключення Rp 3/4
Розмір клапана DN 20
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-G
Тип клапана Висока витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality