Радіаторні клапани, RA-G, Висока витрата, DN 25, Прямий, D

013G1679

Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.64 Kilogram
Bага нетто 0.616 Kilogram
Об'єм 0.655 Liter
EAN 5702420111278

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 25 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.16 бар
Завершити Нікельований
Застосування 1-трубна система
Значення Kv [m³/г] 4.58 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 2.27 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.57 м³/год
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RA-G valve 25
Номер досьє SCIP a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
Опис Клапан високої пропускної спроможності для 1-трубних систем
Попередня настройка Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір вихідного підключення R 1
Розмір вхідного підключення Rp 1
Розмір клапана DN 25
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-G
Тип клапана Висока витрата
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality