Радіаторні клапани, RA-FN, Фіксована пропускна спроможність, DN 15, Прямий, D

013G0024

Normal flow valves without presetting

Інформація про продукт

Вага брутто 0.26 Kilogram
Bага нетто 0.247 Kilogram
Об'єм 0.343 Liter
EAN 5702420000725

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 0.9 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.73 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.22 м³/год
Конструкція Прямий
Опис Normal flow valves without presetting
Попередня настройка Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення Rp 1/2
Розмір клапана DN 15
Стандарт розміру D
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA-FN
Тип клапана Фіксована пропускна спроможність
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality