Радіаторні клапани, RA-DV, Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску), DN 20, Прямий, F

013G7716

Dynamic valve, pressure independent

Інформація про продукт

Вага брутто 0.41 Kilogram
Bага нетто 0.392 Kilogram
Об'єм 0.57 Liter
EAN 5702425125386

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витрата [л/год] [Макс.] 135 л/год
Витрата зі встановленим параметром 1 [л/год] [макс.] 10 л/год
Витрата зі встановленим параметром 2 [л/год] [макс.] 15 л/год
Витрата зі встановленим параметром 3 [л/год] [макс.] 20 л/год
Витрата зі встановленим параметром 4 [л/год] [макс.] 35 л/год
Витрата зі встановленим параметром 5 [л/год] [макс.] 50 л/год
Витрата зі встановленим параметром 6 [л/год] [макс.] 80 л/год
Витрата зі встановленим параметром 7 [л/год] [макс.] 100 л/год
Витрата зі встановленим параметром N [л/год] [макс.] 135 л/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Radiator Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Завершити Нікельований
Застосування 2-трубна система
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Номер досьє SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Опис Dynamic valve, pressure independent
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 3/4
Розмір вхідного підключення Rp 3/4
Розмір клапана DN 20
Стандарт розміру F
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип RA-DV
Тип клапана Динамічний клапан (не залежить від перепадів тиску)
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality