З’єднувально-регулювальні клапани, RA 15/6T, З’єднання для підлоги

013G3218

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection

Інформація про продукт

Вага брутто 0.498 Kilogram
Bага нетто 0.498 Kilogram
Об'єм 1.064 Liter
EAN 5702420016658

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Lance Valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Застосування 1-трубна система
Значення Kv [m³/г] 2.15 м³/год
Конструкція З’єднання для підлоги
Назва виробу в досьє SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Номер досьє SCIP 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
Опис RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator underneath connection
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 1/2
Розмір вхідного підключення G 3/4 A
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RA 15/6T

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality