Комплекти VHX (X-tra Collection), VHX-MONO, RTX, Прямий, одне з’єднання, Білий RAL 9016

013G4384

VHX/RTX прямий одноточковий, 2-трубний, RAL 9016, комплект містить датчик RTX

Інформація про продукт

Вага брутто 1.543 Kilogram
Bага нетто 1.543 Kilogram
Об'єм 2.83 Liter
EAN 5702420073507

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Вміст комплекту Клапан, датчик
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RTX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.45 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.41 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.12 м³/год
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Прямий, одне з’єднання
Назва виробу в досьє SCIP VHX/RTX monopoint pipe
Номер досьє SCIP 5bcbecb4-dcff-4bc0-9016-aad4fbf6d799
Опис VHX/RTX прямий одноточковий, 2-трубний, RAL 9016, комплект містить датчик RTX
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1/2 A
Розмір вхідного підключення G 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип VHX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип датчика Обмежувач температури зворотної води
Тип клапана VHX-MONO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality