Комплекти VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RTX, Кутовий, подвійне з’єднання 50 мм, Хром

013G4379

VHX/RTX кутовий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RTX

Інформація про продукт

Вага брутто 2.24 Kilogram
Bага нетто 2.066 Kilogram
Об'єм 2.942 Liter
EAN 5702420073293

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RTX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.56 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.41 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.12 м³/год
Колір Хром
Конструкція Кутовий, подвійне з’єднання 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP VHX/RTX pipe
Номер досьє SCIP 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a
Опис VHX/RTX кутовий, 2-трубний, хромований, комплект містить датчик RTX
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1/2 A
Розмір вхідного підключення G 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип VHX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип датчика Обмежувач температури зворотної води
Тип клапана VHX-DUO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality