Комплекти VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Кутовий, подвійне з’єднання 50 мм, Білий RAL 9016

013G4281

VHX/RAX кутовий, 2-трубний, RAL 9016, комплект містить датчик RAX

Інформація про продукт

Вага брутто 2.216 Kilogram
Bага нетто 2.044 Kilogram
Об'єм 2.981 Liter
EAN 5702420073224

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вміст комплекту Клапан, датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Products for design radiators
Дизайн датчика RAX
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [м³/г] [макс.] 0.56 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [макс.] 0.49 м³/год
Значення Kv при Xp = 0.5 - 2.0 K [м³/г] [мін.] 0.12 м³/год
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Кутовий, подвійне з’єднання 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP VHX/RAX pipe
Номер досьє SCIP 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Опис VHX/RAX кутовий, 2-трубний, RAL 9016, комплект містить датчик RAX
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1/2 A
Розмір вхідного підключення G 1/2
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип VHX sets (X-tra Collection)
Тип RLV Integrated
Тип датчика Термостатний датчик
Тип клапана VHX-DUO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality