Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 3/4", 18, Нікельований

013G4128

Обтискні фітинги G¾ x 18

Інформація про продукт

Вага брутто 0.064 Kilogram
Bага нетто 0.061 Kilogram
Об'єм 0.083 Liter
EAN 5702420033280

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Нікельований
Маркований виріб Так
Опис Обтискні фітинги G¾ x 18
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 18
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality