Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 3/4", 16, Нікельований

013G4126

Обтискні фітинги G¾ x 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.051 Kilogram
Bага нетто 0.05 Kilogram
Об'єм 0.081 Liter
EAN 5702420033266

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Нікельований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Маркований виріб Так
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Обтискні фітинги G¾ x 16
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 16
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality