Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 15, Хромований

013G4195

Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.028 Kilogram
Bага нетто 0.028 Kilogram
Об'єм 0.012 Liter
EAN 5702420071466

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для стальних і мідних
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Для трубок Сталь і мідь
Завершити Хромований
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome
Номер досьє SCIP ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385
Опис Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір труби [мм] 15
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип Compression fittings for steel and copper tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality