Обтискні фітинги для сталевих і мідних труб, G 1/2" A, 15, Нікельований
013G4115
Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм
Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм
Вага брутто | 0.03 Kg |
Bага нетто | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Вага брутто | 0.03 Kg |
Bага нетто | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Description | Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Використання | для стальних і мідних |
Випробувальний тиск [бар] | 16 бар |
Група продукції | Compression fittings |
Для клапанів |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Для трубок | Сталь і мідь |
Завершити | Нікельований |
Маркований виріб | Yes |
Назва виробу в досьє SCIP | Compression Fittings |
Номер досьє SCIP | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Підключення | G 1/2" A |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
Розмір труби [мм] | 15 |
Різь | Зовнішня |
Температура теплоносія [°C] [макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |
Description | Мідні/сталеві фітинги для труб 15 мм |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Використання | для стальних і мідних |
Випробувальний тиск [бар] | 16 бар |
Група продукції | Compression fittings |
Для клапанів |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Для трубок | Сталь і мідь |
Завершити | Нікельований |
Маркований виріб | Yes |
Назва виробу в досьє SCIP | Compression Fittings |
Номер досьє SCIP | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Підключення | G 1/2" A |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
Розмір труби [мм] | 15 |
Різь | Зовнішня |
Температура теплоносія [°C] [макс.] | 120 °C |
Тип | Compression fittings for steel and copper tubings |