Обтискні фітинги для труб Alupex, G 3/4", 20x2, Нікельований

013G4190

Фітинги Alupex для труби 20 x 2 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.075 Kilogram
Bага нетто 0.075 Kilogram
Об'єм 0.077 Liter
EAN 5702420033082

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для AluPex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Alupex
Завершити Нікельований
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Фітинги Alupex для труби 20 x 2 мм
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 20x2
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for Alupex tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality