Обтискні фітинги для труб Alupex, G 1/2" A, 16x2, Хромований

013G4200

Фітинги Alupex для труб 16 x 2 мм, хромові

Інформація про продукт

Вага брутто 0.038 Kilogram
Bага нетто 0.035 Kilogram
Об'єм 0.022 Liter
EAN 5702420071497

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для AluPex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Для трубок Alupex
Завершити Хромований
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP Fitting 12-16mm Chrome
Номер досьє SCIP abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
Опис Фітинги Alupex для труб 16 x 2 мм, хромові
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 16x2
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for Alupex tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality