Обтискні фітинги для труб Alupex, G 1/2" A, 16x2, Нікельований

013G4176

Фітинги Alupex для труб 16 x 2 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.036 Kilogram
Bага нетто 0.036 Kilogram
Об'єм 0.081 Liter
EAN 5702420036731

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для AluPex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Для трубок Alupex
Завершити Нікельований
Маркований виріб Yes
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Фітинги Alupex для труб 16 x 2 мм
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 16x2
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for Alupex tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality