RTX (обмежувач), Обмежувач температури зворотної води, Тип датчика: Вбудований датчик, Хром

013G6190

Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують другорядним джерелом опалення

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kilogram
Bага нетто 0.148 Kilogram
Об'єм 0.278 Liter
EAN 5702420066035

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Products for design radiators
Колір Хром
Конструкція Обмежувач температури зворотної води
Назва виробу в досьє SCIP RTX Sensor 2
Номер досьє SCIP 6b7da87b-012e-405d-9330-348140c084f6
Опис Призначено для використання, коли дизайнерські радіатори слугують другорядним джерелом опалення
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 50 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 10 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип RTX (limiter)
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до клапана RTX
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality