Обмежувачі температури зворотного теплоносія, Датчик FJVR, 10 °C - 50 °C, Тип датчика: Вбудований датчик

003L1040

Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.156 Kilogram
Bага нетто 0.143 Kilogram
Об'єм 0.339 Liter
EAN 5702421034484

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Return temperature limiters
КОД UNSPSC 40141616
Колір Білий RAL 9016
Конструкція Обмежувач температури зворотної води
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP FJVR sensor
Номер досьє SCIP 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
Опис Датчик обмежувача температури зворотного теплоносія, тип FJVR, потрібно комбінувати з клапаном FJVR
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 50 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 10 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип FJVR Sensor
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до клапана FJVR
Функція перекриття Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality