H-подібні клапани, RLV-K, 20, Кутовий

003L0283

Із функцією дренажу, для 1 і 2-трубних систем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.47 Kg
Bага нетто 0.47 Kg
Volume 0.562 Liter
EAN 5702421034422

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Із функцією дренажу, для 1 і 2-трубних систем
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції H-piece valves
Застосування 1-трубна система
2-трубна система
Значення Kv [m³/г] 1.4 м³/год
Конструкція Кутовий
Маркований виріб Yes
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Назва виробу в досьє SCIP RLV-K, H-piece
Номер досьє SCIP 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 3/4
Підключення до системи G 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-K

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality