Запірні клапани, RLV-S, DN 20, Прямий, Стандартний, Внутрішня різь

003L0126

Стандартний запірний клапан, нікельований

Інформація про продукт

Вага брутто 0.322 Kg
Bага нетто 0.306 Kg
Volume 0.232 Liter
EAN 5702420035857

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Стандартний запірний клапан, нікельований
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 2.2 м³/год
Конструкція Прямий
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP RLV-S Lock shield 1
Номер досьє SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 3/4
Підключення до системи Rp 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV-S
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality