Запірні клапани, RLV, DN 20, Кутовий, Стандартний, Внутрішня різь

003L0145

Функція дренажу

Інформація про продукт

Вага брутто 0.312 Kg
Bага нетто 0.301 Kg
Volume 0.35 Liter
EAN 5702420031019

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Функція дренажу
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 3 м³/год
Конструкція Кутовий
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP RLV Lock shield
Номер досьє SCIP 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 3/4
Підключення до системи Rp 3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality