Запірні клапани, RLV, DN 10, Прямий, Стандартний, Внутрішня різь

003L0142

Drain-off feature

Інформація про продукт

Вага брутто 0.206 Kg
Bага нетто 0.198 Kg
Volume 0.103 Liter
EAN 5702420030982

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Drain-off feature
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Група продукції Lockshield Valves
Завершити Нікельований
Значення Kv [m³/г] 1.8 м³/год
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP RLV Lock shield
Номер досьє SCIP 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора R 3/8
Підключення до системи Rp 3/8
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана DN 10
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип RLV
Тип хвостової частини Стандартний
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality