Приладдя, запірні клапани, Адаптер, Для клапанів: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Усі розміри

003L0295

Самозатяжний з’єднувальний ніпель для RLV-K, для радіаторного клапана з зовнішньою різзю G1/2. 20 шт.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.042 Kilogram
Bага нетто 0.042 Kilogram
Об'єм 0.014 Liter
EAN 5702420034928

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Accessories
Для клапанів RLV-K
VHS-DV
RLV-KDV
VHS-UN
Для розміру клапана Усі розміри
Завершити Нікельований
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP Adapter 2
Номер досьє SCIP 07aaf4d6-6414-42ea-bc11-159bc7ccb349
Опис Самозатяжний з’єднувальний ніпель для RLV-K, для радіаторного клапана з зовнішньою різзю G1/2. 20 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип Accessories, Lockshield Valves
Тип додаткового приладдя Адаптер
Тип хвостової частини Без хвостовика

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality