Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 20, Прямий, Внутрішня різь, Зовнішня різь

003L6023

Автоматичний клапан постійної витрати

Інформація про продукт

Вага брутто 0.83 Kilogram
Bага нетто 0.805 Kilogram
Об'єм 1.092 Liter
EAN 5702420018003

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Automatic Bypass Control
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.5 бар
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP AVDO COMMERCIAL 20
Настройка [бар] [макс.] 0.5 бар
Настройка [бар] [мін.] 0.05 бар
Номер досьє SCIP 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Опис Автоматичний клапан постійної витрати
Підключення 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення R 3/4
Розмір вхідного підключення Rp 3/4
Розмір клапана DN 20
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип вихідного підключення Зовнішня різь
Тип вхідного з’єднання Внутрішня різь
Типи підключення Різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality