Кульові крани, JIP-WW, RB, ручка, Неповнопрохідний, PN 40, DN 25, під зварювання
065N0110
JIP-WW DN 25 PN40 L вис.
JIP-WW DN 25 PN40 L вис.
Вага брутто | 1.21 kg |
Bага нетто | 1.19 kg |
EAN | 5702421650028 |
Вага брутто | 1.21 kg |
Bага нетто | 1.19 kg |
EAN | 5702421650028 |
Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50 % |
Група продукції | Кульові крани |
Довжина [мм] | 230 mm |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 40 bar |
Застосування | Опалення та охолодження |
Значення Kv [m³/г] | 34 m³/h |
Клас тиску | PN 40 |
Кут повертання [°] | 90 ° |
Кількість портів | 2 |
Матеріал корпуса клапана | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал корпусу | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал кулі клапана | Нержавіюча сталь |
Матеріал приварних заглушок | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал ущільнення конуса/сідла | PTFE+C |
Матеріал ущільнення штока | ПТФЕ/графіт |
Матеріал штока клапана | Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306 |
Опис | JIP-WW DN 25 PN40 L вис. |
Орієнтація монтажу | Все |
Розмір клапана | DN 25 |
Середовище pH [макс.] | 10 |
Середовище pH [мін.] | 7 |
Стандарт дозволу |
EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20 Директива PED 97/23/EEC Modul H1 |
Температура зберігання [°C] [мін.] | -40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
Температура середовища [°C] [макс.] | 180 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
Тип | JIP-WW, RB, ручка |
Тип клапана | Неповнопрохідний |
Тип операції | Ручка |
Типи підключення | під зварювання |
Функція | Увімк./вимк. |
Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |
Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50 % |
Група продукції | Кульові крани |
Довжина [мм] | 230 mm |
Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 40 bar |
Застосування | Опалення та охолодження |
Значення Kv [m³/г] | 34 m³/h |
Клас тиску | PN 40 |
Кут повертання [°] | 90 ° |
Кількість портів | 2 |
Матеріал корпуса клапана | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал корпусу | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал кулі клапана | Нержавіюча сталь |
Матеріал приварних заглушок | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Матеріал ущільнення конуса/сідла | PTFE+C |
Матеріал ущільнення штока | ПТФЕ/графіт |
Матеріал штока клапана | Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306 |
Опис | JIP-WW DN 25 PN40 L вис. |
Орієнтація монтажу | Все |
Розмір клапана | DN 25 |
Середовище pH [макс.] | 10 |
Середовище pH [мін.] | 7 |
Стандарт дозволу |
EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20 Директива PED 97/23/EEC Modul H1 |
Температура зберігання [°C] [мін.] | -40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
Температура середовища [°C] [макс.] | 180 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
Тип | JIP-WW, RB, ручка |
Тип клапана | Неповнопрохідний |
Тип операції | Ручка |
Типи підключення | під зварювання |
Функція | Увімк./вимк. |
Швидкість витоку [% Kvs] | Швидкість витоку А |