Електроприводи, AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB

065N8220

AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB

Інформація про продукт

Вага брутто 60 Kilogram
Bага нетто 58 Kilogram
Об'єм 0.525 Cubic meter
EAN 5702421652190

 

Contain batteries Ні
Вимикач захисту від перегріву Так
Група продукції Ball valves accessories
Застосування Опалення та охолодження
Зворотній зв’язок щодо положення за запитом
Кут повертання [°] 90 °
Опис AUMA Norm DN250 RB / DN200 FB
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Стандарт дозволу EN 60259
EN ISO 5211
Ступінь захисту IP68
Температура зберігання [°C] [макс.] 80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Тип Electrical actuators
Тип операції електричний/ручний
Типи підключення Фланець редуктора
Частота [Гц] 50 Гц
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality