AT, 30 °C - 90 °C
041E0000
PIPE THERMOSTAT TYPE AT
Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна
Заміна
PIPE THERMOSTAT TYPE AT
Вага брутто | 0.23 kg |
Bага нетто | 0.23 kg |
EAN | 5702425026577 |
Вага брутто | 0.23 kg |
Bага нетто | 0.23 kg |
EAN | 5702425026577 |
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max] | 90 °C |
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min] | 30 °C |
Temperature scale | External |
Група продукції | Boiler Thermostats |
Кількість на формат упаковки | 30 pc |
Опис | PIPE THERMOSTAT TYPE AT |
Тип | AT |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max] | 90 °C |
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min] | 30 °C |
Temperature scale | External |
Група продукції | Boiler Thermostats |
Кількість на формат упаковки | 30 pc |
Опис | PIPE THERMOSTAT TYPE AT |
Тип | AT |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |