Зворотний клапан, NVD 402, PN 16, DN 80, Фланець

065B7473

NVD 402 PN16 DN80

Інформація про продукт

Вага брутто 11.286 Kilogram
Bага нетто 11.034 Kilogram
Об'єм 5.6 Liter
EAN 5710104063089

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 80 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 222 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Маркований виріб Yes
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7473
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис NVD 402 PN16 DN80
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 80
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality