Зворотний клапан, NVD 402, PN 10, DN 200, Фланець

065B7477

NVD 402 PN10 DN200

Інформація про продукт

Вага брутто 56.6 Kilogram
Bага нетто 56.15 Kilogram
Об'єм 32.946 Liter
EAN 5710104065724

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 200 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 1120 м³/год
Клас тиску PN 10
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7477
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Опис NVD 402 PN10 DN200
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 200
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality