Зворотний клапан, NVD 402, Фланець

065B7476

NVD 402 PN16 DN150

Інформація про продукт

Вага брутто 31.8 Kg
Bага нетто 31.6 Kg
Volume 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN150
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 150 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 890 м³/год
Кількість портів 2
Маркований виріб Yes
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7476
Номер досьє SCIP e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Фланець
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality