Термостати занурення, ITC, Функція: Терморегулятор, 0 °C - 90 °C

099-1057

Функція управління (переналаштування тепла)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.284 Kg
Bага нетто 0.284 Kg
Volume 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

Description Функція управління (переналаштування тепла)
Висота [мм] 110 мм
Глибина [мм] 56 мм
Група продукції Immersion Thermostats
Диференціал вимкнення 4 ± 1°C
Довжина кишені [мм] 100 мм
Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] 0 °C
Маркований виріб Yes
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] 10 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] 3 А
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Тип ITC
Тип вимикача – Регулювання SPDT
Функція Терморегулятор
Ширина [мм] 54 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality