3-фазне навантаження контакту [А] |
7 А |
Description |
Термостат безпеки ST-2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Аварійний обмежувач STB [°C] |
95 °C |
Вхід кабелю |
Pg 20 |
Група продукції |
Safety Thermostats |
Довжина датчика температури [мм] |
100 мм |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр датчика температури [мм] |
9 мм |
Контакти |
Ag 1000/1000 |
Кількість датчиків температури |
2 |
Маркований виріб |
Yes |
Матеріал муфти датчика |
Латунь Ms 58/мідь |
Назва виробу в досьє SCIP |
Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
Налаштування TR термостата [°C] [макс.] |
90 °C |
Налаштування TR термостата [°C] [мін.] |
30 °C |
Номер досьє SCIP |
b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
Номінальний тиск [бар] |
10 бар |
Омічне навантаження контакту [А] |
10 А |
Орієнтація монтажу |
Без обмежень |
Перепад на STB [K] |
12 (+/- 3) |
Перепад на TR [K] |
4 (+/- 1) |
Перепад температури скидання STB |
Ручний |
Перепад температури скидання TR |
Автоматичний |
Підключення датчика |
R ½ |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ступінь захисту |
IP40 |
Температура датчика [°C] [макс.] |
130 °C |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
80 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-15 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
80 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
80 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-15 °C |
Тип |
ST-2 |
Точність перекриття [К] [макс.] |
6 К |
Точність перекриття [К] [мін.] |
0 К |
Індуктивне навантаження контакту [А] |
2.5 А |