ECA 99, Напруга живлення [В] AC: 24, Вихідна напруга [В] AC: 24

087B1156

ECA 99 ПЕРЕТВОРЮВАЧ 24 В

Інформація про продукт

Вага брутто 1.047 Kilogram
Bага нетто 1.034 Kilogram
Об'єм 0.697 Liter
EAN 5702421640470

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Версія монтажу 230 В~ електропостачання
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Acc - Electronic contr
Маркований виріб Так
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис ECA 99 ПЕРЕТВОРЮВАЧ 24 В
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 99

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality