ECA 99, Напруга живлення [В] AC: 24, Вихідна напруга [В] AC: 24

087B1156

ECA 99 ПЕРЕТВОРЮВАЧ 24 В

Інформація про продукт

Вага брутто 1.047 Kilogram
Bага нетто 1.034 Kilogram
Об'єм 0.697 Liter
EAN 5702421640470

 

EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу 230 В~ електропостачання
Вихідна напруга [В] AC 24 В
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Acc - Electronic contr
Маркований виріб Yes
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис ECA 99 ПЕРЕТВОРЮВАЧ 24 В
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 99

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality