Інформація про продукт

Вага брутто 0.119 Kg
Bага нетто 0.096 Kg
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

Description ECA 32
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія монтажу В основі
Група продукції Acc - Electronic contr
Омічне навантаження на виході реле [А] 4 А
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 32
Частота імпульсу [Гц] [макс.] 100 Гц
Частота імпульсу [Гц] [мін.] 5 Гц
Індуктивне навантаження на виході реле [А] 2 А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality