Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kg
Bага нетто 0.14 Kg
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Description ECA 30
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія монтажу Вертикально, на стіні або врізаним в панель
Група продукції Acc - Electronic contr
Довжина магістральної шини [м] 20 м
Дозволи CE
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Споживана потужність [Вт] 1 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC: 2004/108/EC
Викиди: EN 61000-6-3:2007
Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Ступінь захисту IP20
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 30

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality