ECL ключі, A377

087H3817

ECL ключ A377. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.328 Kg
Bага нетто 0.298 Kg
Volume 1.089 Liter
EAN 5710104036472

 

Description ECL ключ A377. Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насосу в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Zone control No
Група продукції ECL Application keys
Кількість клапанів з електроприводом 3
Кількість контурів DHW 1
Кількість контурів опалення 2
Кількість насосів 5
Номер досьє SCIP 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої води Так
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним баком Так
Тип A377
Швидкісна система гарячого водопостачання Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality