ECL ключі, A275

087H3814

ECL ключ A275. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.379 Kilogram
Bага нетто 0.366 Kilogram
Об'єм 1.152 Liter
EAN 5710104039022

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Zone control No
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Група продукції ECL Application keys
Кількість клапанів з електроприводом 1
Кількість контурів DHW 1
Кількість контурів опалення 2
Кількість насосів 3
Номер досьє SCIP 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Опис ECL ключ A275. Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система накопичувального бака гарячої води Так
Система підживлення гарячого водопостачання з накопичувальним баком Ні
Тип A275
Швидкісна система гарячого водопостачання Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality