CE evaluated |
Yes |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Sensor cable length [m] |
200 м |
Вихідне навантаження приводу [ВА] |
15 ВА |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Electronic controllers |
Живлення на виході реле [В] змінного струму |
230 В |
Загальні функції |
Функції аварійної сигналізації Тренування циркуляційного насоса Тренування регулювального клапана Пристрій зовнішньої зупинки Захист від замерзання Програма «У відпустці» Мережа типу «Головний – залежний» Захист двигуна Підключення пульту ДК Візуальна реєстрація температури |
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном |
2 |
Кількість виходів реле |
4 |
Кількість входів датчика |
8 шт. |
Кількість контурів DHW |
1 |
Кількість контурів накопичувального бака DHW |
1 |
Кількість контурів опалення |
2 |
Кількість насосів |
4 |
Кількість періодів покою за добу |
3 |
Кількість цифрових входів |
2 |
Налаштування кривої тепла для контуру опалення |
6 точок Крутість |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
244 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
207 В |
Номер досьє SCIP |
6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a |
Омічне навантаження на виході реле [А] |
4 А |
Опис |
ECL Comfort 296 |
Початковий код прикладної програми |
За допомогою ключа прикладної програми ECL |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Системи передачі даних |
Шина зв’язку ECL 485 (негальванічно ізольована) M-Bus Шина зв’язку ECL (негальванічно розв’язана) |
Споживана потужність [Вт] |
5 Вт |
Ступінь захисту |
IP40 |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-20 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
45 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Тип |
ECL Comfort 296 |
Тип вводу користувача |
Дисплей Поворотно-натискна кругова шкала |
Тип датчиків температури |
Pt 1000, введення, що налаштовується |
Тип дисплея |
ЖК індикатор з точковою матрицею |
Тип цифрових входів |
Можливе підвищення напруги на 12 В |
Тип часового вимикача |
Тиждень |
Функції DHW |
Антибактеріальна програма Автоналаштування Вплив температури зворотної води |
Часовий вимикач резервного живлення [год] |
72 год |
Частота живлення [Гц] |
50 Гц |
Індуктивне навантаження на виході реле [А] |
2 А |