ECL Comfort 210, ЖК індикатор з точковою матрицею, Напруга живлення [В] AC: 207 - 244

087H3020

ECL COMFORT 210/230 В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.664 Kg
Bага нетто 0.439 Kg
Volume 4.894 Liter
EAN 5710104013206

 

Description ECL COMFORT 210/230 В
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Sensor cable length [m] 200 м
Вихідне навантаження приводу [ВА] 15 ВА
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.] 65 %
Група продукції Electronic controllers
Довжина кабелю датчика [мм] 200 мм
Дозволи CE
Живлення на виході реле [В] змінного струму 230 В
Загальні функції Функції аварійної сигналізації
Тренування циркуляційного насоса
Тренування регулювального клапана
Пристрій зовнішньої зупинки
Захист від замерзання
Програма «У відпустці»
Мережа типу «Головний – залежний»
Захист двигуна
Підключення пульту ДК
Візуальна реєстрація температури
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном 2
Кількість виходів реле 4
Кількість входів датчика 8 шт.
Кількість контурів DHW 1
Кількість контурів накопичувального бака DHW 1
Кількість контурів опалення 2
Кількість насосів 4
Кількість періодів покою за добу 3
Кількість цифрових входів 2
Налаштування кривої тепла для контуру опалення 6 точок
Крутість
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 244 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 207 В
Омічне навантаження на виході реле [А] 4 А
Початковий код прикладної програми За допомогою ключа прикладної програми ECL
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Системи передачі даних Шина зв’язку ECL 485 (негальванічно ізольована)
Modbus (негальванічно ізольований)
Споживана потужність [Вт] 5 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC: 2004/108/EC
Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007
Викиди: EN 61000-6-3:2007
Директива LVD 2006/95/EC
EN 60730
Ступінь захисту IP41
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ECL Comfort 210
Тип вводу користувача Дисплей
Поворотно-натискна кругова шкала
Тип датчиків температури Pt 1000, введення, що налаштовується
Тип дисплея ЖК індикатор з точковою матрицею
Тип цифрових входів Можливе підвищення напруги на 12 В
Тип часового вимикача Тиждень
Функції DHW Антибактеріальна програма
Автоналаштування
Вплив температури зворотної води
Часовий вимикач резервного живлення [год] 72 год
Частота живлення [Гц] 50 Гц
Індуктивне навантаження на виході реле [А] 2 А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality