ESMU-100, Pt 1000, МІДНИЙ||МІДНИЙ

087B1180

ESMU-100, занурувальний датчик для PT1000, 100 мм, мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 0.142 Kilogram
Bага нетто 0.142 Kilogram
Об'єм 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу G1/2A і шайба (входить у комплект поставки)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина датчика температури [мм] 100 мм
Діаметр датчика температури [мм] 6.6 мм
Клеми електроз’єднань Клемна заглушка на два дроти в головній частині, вхід кабелю PG9, постачається з виробом
Мaтеріал МІДНИЙ
Маркований виріб Yes
Матеріал корпусу Мідь
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис ESMU-100, занурувальний датчик для PT1000, 100 мм, мідь
Постійна часу 2 с (вода), 7 с (повітря)
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь захисту IP54
Температура середовища [°C] [макс.] 140 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ESMU-100
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality