ESMC, Датчики

087N0011

ESMC, накладний датчик температури

Інформація про продукт

Вага брутто 0.051 Kilogram
Bага нетто 0.042 Kilogram
Об'єм 0.12 Liter
EAN 5702420016917

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу Скоба для труби DN 15-65, входить до поставки
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Довжина кабелю [дюйм] 78.74 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -58 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клеми електроз’єднань 2-дротовий кабель (2 x 0,2 мм2)
Кількість на формат упаковки 72 шт.
Матеріал корпусу Мідь з нікелевим покриттям
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Постійна часу 10 с
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Ступінь захисту IP54
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип датчиків температури Pt 1000
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality