ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, універсальний датчик для PT1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kilogram
Bага нетто 0.08 Kilogram
Об'єм 0.226 Liter
EAN 5702421064566

 

EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу Для труби, плоскої поверхні або в гільзі
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина датчика температури [мм] 45 мм
Діаметр датчика температури [мм] 5.7 мм
Клеми електроз’єднань 2-дротовий кабель (2 x 0,2 мм2)
Маркований виріб Yes
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Опис ESMB-12, універсальний датчик для PT1000
Постійна часу 20 с
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь захисту IP54
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ESMB-12
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality