ESM-11, Pt 1000

087B1165

ESM-11, Pt 1000 датчик температури поверхні

Інформація про продукт

Вага брутто 0.04 Kilogram
Bага нетто 0.026 Kilogram
Об'єм 0.13 Liter
EAN 5702421011478

 

EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу Скоба для труби DN 15-65, входить до поставки
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Клеми електроз’єднань Клемна колодка з 2 дротами в основі
Маркований виріб Yes
Матеріал корпусу Полікарбонат
Опис ESM-11, Pt 1000 датчик температури поверхні
Постійна часу 3 с
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь захисту IP32
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality