Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 8.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 8.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300074

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.97 kg
Bага нетто 0.96 kg
EAN 5703466217955

 

Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.3 mm
Висота упаковки [мм] 40 mm
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 330 mm
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 8 m
Довжина холодного кінця [м] 2 m
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 mm
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації EAC
UkrTEST
CE
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 V
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 8м 80Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 80Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації
Тип кабелю Саморегулюючий
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 7.7 mm
Ширина упаковки [мм] 440 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality