Терморегулятори, DEVIreg™ Multi, Тип датчика: NTC, 32A

140F1139

Тип дисплея: з підсвічуванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.634 Kilogram
Bага нетто 0.511 Kilogram
Об'єм 2.799 Liter
EAN 5703466248560

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 32A
Висота [мм] 110 мм
Висота упаковки [мм] 122 мм
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 70 мм
Глибина упаковки [мм] 70 мм
Група продукції Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Так
Дозволи CE
Застосування Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Клас захисту IP елемента 40
КОД UNSPSC 41112209
Колір Чорний
Компанія сертифікації CE
Контроль несправності датчика Так
Монтаж DIN Так
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 110 В
Опис DEVIreg Multi
Опис продукту DEVIreg™ Multi
Резервний елемент живлення Так
Робоча температура [°C] [макс.] 60 °C
Робоча температура [°C] [мін.] -20 °C
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 125 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -30 °C
Тип DEVIreg™ Multi
Тип датчика NTC
Тип дисплея з підсвічуванням
Ширина [мм] 138 мм
Ширина упаковки [мм] 138 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality