Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300016

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.07 кг
Bага нетто 0.06 кг
EAN 5703466217771

 

UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 100 м
Дозволи UkrTEST
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Клас захисту IP елемента 68
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 синій 100м котушка
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2
Тип кабелю Саморегулюючий
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality